75-MSJ-UR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

75-MSJ-UR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Makine Vidalı Kriko

İnç Ölçülü Sonsuz Dişli Makine Vidalı Kriko, Upright Rotating, Standard, 75 ton Kapasite, 10.66:1 Dişli Oranı, Travel Nut Position A

$31005.84 adet**
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
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Boyutlar
Boyut Değer
Ölçüm Birimi Tüm uzunluk değerleri şu birimlerdedir: Inches

Özellikler

Teknik Özellik Değer
Dişli Oranı 10.66:1
Vida Çapı 127 mm / 5,00 in
Vida Kılavuzu 17 mm / 0,67 in
Vida Kökü Çapı 109 mm / 4,29 in
İnç Başına Sonsuz Dişli Dönüşü 16
Ağırlık 493 kg / 1.087,00 lbs
Min Sıc -29 °C / -20 °F
Maks. Sıc 93 °C / 200 °F
Muhafaza Malzemesi Biçimlendirilebilir Demir
Tahrik Rakoru Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Sonsuz Dişli Şaft Malzemesi Alaşım Çelik
Vida Malzemesi 4140 Serisi
Somun Malzemesi Nook Bronz Tescilli
Körük Pabuçları No Bellows Boots
Nook Sensör No Tube Sensor
Çevresel Standard Environment

Performans

Performans
Performans Değer
Kapasite 667.233 N / 150.000,00 lbf
1 lb [0,45 kg] Yükseltme için Tork 0,0062 N·m / 0,0550 in.-lb.
Maks. Giriş Torku 930,55 N·m / 8.236,00 in.-lb.
Maks. Giriş kW/HP 20,90 kW / 28,00 hp
Maks. Sonsuz Dişli Hızı Anma Yükü 214 rpm
1750 devir/dakikada Maks. Kapasite 81.705 N / 18.368 lbf
Dara Sürtünme Torku 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Kaldırma Vidası Verimliliği 26%
1750 Devir/Dakikada Kriko Hareket Oranı 2.769 mm/min / 109 in/min

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: